??
CAD-Modellauswahl
K0012.206
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0012 - Spannhaken mit Schoneinsatz
Stückliste
K0012.206
BESTKIPP
Bestellnummer
K0012.206
FORM
Form
A
AUSF
Ausführung
Schoneinsatz POM
D
Durchmesser
16 mm
D1
Durchmesser
6.5 mm
D2
Durchmesser
11 mm
D3
Durchmesser
10 mm
H
Höhe
42.0 mm
H1
Höhe
20 mm
H2
Höhe
6 mm
H3
Höhe
10.5 mm
B
Breite
11 mm
R
Radius
9 mm
R1
Radius
20 mm
R2
Radius
30 mm
F
F max. kN
4.8 kN
GEW
Gewicht ca.
0.0560 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245210275
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions